- Описание продукта
-
Описание продуктаПромежуточный переходник, метрическая внутренняя и наружная резьба.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид резьбы — внешняя резьба Метрический Вид резьбы — внутренняя резьба Метрический Материал Полиамид Никелированный нет Размер M12-M16 Размер метрической резьбы, внешний 12 Размер метрической резьбы, внутренний 16 Размер под ключ 20 Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер L1 мм 8 mm Размер D 7 mm Размер E 22 mm Размер L2 5 mm Размер L 20,5 mm Размер L3 10,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0153 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0153 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 107 E M 12-16 PA / 2031450 , 0.28MB , pdfДекларация соответствия ЕС 107 E M 12-16 PA / 2031450 , 0.67MB , pdfREACH Декларация соответствия 107 E M 12-16 PA / 2031450 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 107 E M 12-16 PA / 2031450 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский