Промежуточный переходник, метрическая резьба

Артикул, номер 2031453 | EAN 4012195371922

Описание продукта
Описание продукта
Промежуточный переходник, метрическая внутренняя и наружная резьба.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид резьбы — внешняя резьба Метрический
Вид резьбы — внутренняя резьба Метрический
Материал Полиамид
Никелированный нет
Размер M25-M32
Размер метрической резьбы, внешний 25
Размер метрической резьбы, внутренний 25
Размер под ключ 37
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер L1 мм 8 mm
Размер D 19 mm
Размер E 41 mm
Размер L2 7 mm
Размер L 23 mm
Размер L3 12,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,042 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,042 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер метрической резьбы, внешний Размер метрической резьбы, внутренний Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
107 E M 12-16 PA 12 16 2031450
50 Штук
107 E M 16-20 PA 16 20 2031451
50 Штук
107 E M 20-25 PA 20 25 2031452
50 Штук
107 E M 25-32 PA 25 25 2031453
50 Штук
107 E M 32-40 PA 32 40 2031454
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 107 E M 25-32 PA / 2031453 , 0.34MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 107 E M 25-32 PA / 2031453 , 0.67MB , pdf
REACH Декларация соответствия 107 E M 25-32 PA / 2031453 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 107 E M 25-32 PA / 2031453 , 0.13MB , pdf

107 E M 25-32 PA / 2031453
Загрузить