Противоскользящая лента

Артикул, номер 6049259 | EAN 4012196147885

Описание продукта
Описание продукта
Самоклеющаяся лента для приклеивания на Z-образные перегородки между лотком и крышкой для дополнительной амортизации, уплотнения и защиты от проскальзывания.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Вид аксессуаров Прочее
Запасная деталь нет
Материал Резина
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B=20
Серия продукции Серия BKRS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Размеры

Длина 11000 mm
Ширина 20 mm
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ARS BKR 6049259
11 м
Загрузки

Техническая спецификация ARS BKR / 6049259 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ARS BKR / 6049259 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия ARS BKR / 6049259 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ARS BKR / 6049259 , 0.20MB , pdf

Изображение продукта ARS BKR / 6049259, 145.23 kB, jpg

ARS BKR / 6049259
Загрузить