Кабеленесущие системы
Кабельные лотки для больших нагрузок
Принадлежности для кабельных лотков доступных для прохода BKRS
Принадлежности для кабельных лотков доступных для прохода BKRS
Фильтр
Длина
13,05 mm (1)
16 mm (1)
40 mm (6)
60 mm (1)
72 mm (1)
100 mm (6)
108 mm (1)
200 mm (2)
300 mm (1)
400 mm (1)
500 mm (1)
600 mm (1)
3000 mm (4)
11000 mm (1)
Ширина
6,5 mm (1)
9,5 mm (1)
20 mm (1)
34 mm (2)
43,5 mm (1)
70 mm (1)
98 mm (1)
100 mm (4)
150 mm (1)
192 mm (1)
200 mm (4)
292 mm (1)
300 mm (4)
392 mm (1)
400 mm (4)
492 mm (1)
500 mm (4)
592 mm (1)
600 mm (4)
3000 mm (1)
Высота
1,5 mm (6)
29 mm (1)
33 mm (1)
95 mm (1)
100 mm (13)
108 mm (7)
109 mm (2)
110 mm (6)
Поверхность
Горячее цинкование методом погружения (6)
гальванически оцинкованный (3)
оцинкован конвейерным методом (30)
Толщина листа
1 mm (12)
2 mm (2)
Материал
Резина (1)
Сталь (39)
латунный (4)
15 товар (44 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
6 Варианты
Опорный кронштейн BKRS FT
К продукту
Артикул, номер 6049252
Защитная планка 108 FS
К продукту
7 Варианты
Опорный профиль 100 FS
К продукту
2 Варианты
Разделительная полочка Z-образной формы 100 FS
К продукту
6 Варианты
Уплотнительная пластина FS
К продукту
6 Варианты
Переходник/концевик 100 FS
К продукту
6 Варианты
Переходник/концевик 110 FS
К продукту
Артикул, номер 6049259
Противоскользящая лента
К продукту
Артикул, номер 6049285
Зажим-съемник для крышки лотка BKRS
К продукту
Артикул, номер 6049256
Опора для крышки 110 FS
К продукту
3 Варианты
Заземляющий болт с крепежной резьбой
К продукту
Артикул, номер 5015502
Шина уравнивания потенциалов для малых установок
К продукту
Артикул, номер 6049280
Фиксатор крышки G
К продукту
Артикул, номер 6049248
Саморез с полукруглой головкой
К продукту
Артикул, номер 6049250
Саморез
К продукту