- Описание продукта
-
Описание продуктаПружинная шайба согласно DIN 128 форма A.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция предохранительной шайбы гофрированный Материал Нержавеющая сталь Наружный диаметр 18,1 mm Поверхность без обработки, дообработанный Размер M10 Резьба M10 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина 3 mm Размеры
Высота 3 mm Размер d макс. 18,1 mm Размер d мин. 18,1 mm Размер h 3 mm Размер d 10,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0105 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0105 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LWS M10 A4 / 3405111 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС LWS M10 A4 / 3405111 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия LWS M10 A4 / 3405111 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LWS M10 A4 / 3405111 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский