Пружинная шайба

Артикул, номер 3405062 | EAN 4012195909651

Описание продукта
Описание продукта
Пружинная шайба согласно DIN 128 форма A.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция предохранительной шайбы гофрированный
Материал Нержавеющая сталь
Наружный диаметр 11,8 mm
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер M6
Резьба M6
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина 2,1 mm

Размеры

Высота 2,1 mm
Размер d макс. 11,8 mm
Размер d мин. 11,8 mm
Размер h 2,1 mm
Размер d 6,3 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0034 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0034 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LWS M6 A4 11,8 mm 2,1 mm M6 3405062
100 Штук
LWS M8 A4 14,8 mm 2,6 mm M8 3405089
100 Штук
LWS M10 A4 18,1 mm 3 mm M10 3405111
100 Штук
LWS M12 A4 21,1 mm 3,5 mm M12 3405127
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LWS M6 A4 / 3405062 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LWS M6 A4 / 3405062 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия LWS M6 A4 / 3405062 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LWS M6 A4 / 3405062 , 0.13MB , pdf

LWS M6 A4 / 3405062
Загрузить