Пружинно-откидной дюбель

Артикул, номер 3482707 | EAN 4012195239475

100 mm
2,4 kN
Описание продукта
Описание продукта
В комплекте с гайкой и большой U-шайбой. Универсальное крепление для больших нагрузок, предназначенное для бетона, стальных профилей, металлических листов и пластин. Применение: отопительная и вентиляционная техника, техника кондиционирования воздуха, системы охлаждения, спринклерные установки, трубы, кабельные трассы, и т.д. * В зависимости от толщины потолочного профиля.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Диаметр отверстия, мин. 22 mm
Исполнение С резьбовым стержнем
Материал Сталь
Минимальная глубина полого резонатора 75 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Просверленное отверстие 22 mm
Размер M8x100mm
Разрушающая нагрузка 2,4 kN
Резьба M8
С подкладной шайбой да
Серия продукции Дюбель
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Длина 100 mm
Размер L 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Диаметр отверстия, мин. Разрушающая нагрузка Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KD 8 100 100 mm 22 mm 2,4 kN M8 3482707
25 Штук
KD 10 100 100 mm 25 mm 2,4 kN M10 3482758
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KD 8 100 / 3482707 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KD 8 100 / 3482707 , 0.04MB , pdf
REACH Декларация соответствия KD 8 100 / 3482707 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KD 8 100 / 3482707 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта KD 8 100 / 3482707, 87.40 kB, jpg

KD 8 100 / 3482707
Загрузить