- Описание продукта
-
Описание продуктаАлюминиевая коробка повышенной прочности для применения в промышленных условиях.
Благодаря своим исключительным механическим и термическим свойствам серия Mx производства OBO выдерживает самые высокие нагрузки в различных областях применения. Это делает ее незаменимой на промышленных объектах, в порту и судостроении, а также в аграрном хозяйстве.
Они защищают компоненты электроустановки от высоких нагрузок. Коробки выдерживают резкие температурные колебания, устойчивы к механическим воздействиям, благодаря чему могут применяться на улице или в тоннелях.
Благодаря степени защиты IP66 они хорошо защищены от проникновения пыли и воды.
Алюминиевый корпус с порошковым покрытием (RAL 7001) и поставляется с крышкой, винты из нержавеющей стали, уплотнения и 2 или 4 винтами заземления.
Температура: от -40°C до +125°C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP66 Возможность добавления да Диапазон рабочих температур макс. 125 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Конструкция крышки распределительного щитка для малоамперных цепей Закрытый Крепление крышки Привинчен Материал Алюминиевое литьё под давлением Поверхность с порошковым покрытием Подходит для молниезащиты нет Подходит для наружного применения да Размер 160x160x91 С крышкой да С монтажной пластиной нет Серия продукции Серия MX Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкий к атмосферным воздействиям да Форма квадратные Цвет серебристо-серый; RAL 7001 Размеры
Внутренние размеры на просвет 149x149x84.5 mm Высота 90 mm Длина 160 mm Ширина 160 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация Mx 161609 SGR / 2011320 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС Mx 161609 SGR / 2011320 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании Mx 161609 SGR / 2011320 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия Mx 161609 SGR / 2011320 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия Mx 161609 SGR / 2011320 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский