Пустая распределительная коробка из алюминия Mx16-Mx36

Артикул, номер 2011324 | EAN 4012196030873

Описание продукта
Описание продукта
Алюминиевая коробка повышенной прочности для применения в промышленных условиях.
Благодаря своим исключительным механическим и термическим свойствам серия Mx производства OBO выдерживает самые высокие нагрузки в различных областях применения. Это делает ее незаменимой на промышленных объектах, в порту и судостроении, а также в аграрном хозяйстве.
Они защищают компоненты электроустановки от высоких нагрузок. Коробки выдерживают резкие температурные колебания, устойчивы к механическим воздействиям, благодаря чему могут применяться на улице или в тоннелях.
Благодаря степени защиты IP66 они хорошо защищены от проникновения пыли и воды.
Алюминиевый корпус с порошковым покрытием (RAL 7001) и поставляется с крышкой, винты из нержавеющей стали, уплотнения и 2 или 4 винтами заземления.
Температура: от -40°C до +125°C.
  • Степень защиты IP 66
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Прибор для установки болтов
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP66
Возможность добавления да
Диапазон рабочих температур макс. 125 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Конструкция крышки распределительного щитка для малоамперных цепей Закрытый
Крепление крышки Привинчен
Материал Алюминиевое литьё под давлением
Поверхность с порошковым покрытием
Подходит для молниезащиты нет
Подходит для наружного применения да
Размер 175x80x57
С крышкой да
С монтажной пластиной нет
Серия продукции Серия MX
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стойкий к атмосферным воздействиям да
Форма прямоугольной формы
Цвет серебристо-серый; RAL 7001

Размеры

Внутренние размеры на просвет 165x70x51 mm
Высота 57 mm
Длина 175 mm
Ширина 80 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Mx 060503 SGR 64 mm 58 mm 34 mm 2011304
1 Штук
Mx 080705 SGR 80 mm 75 mm 57 mm 2011308
1 Штук
Mx 120805 SGR 125 mm 80 mm 57 mm 2011312
1 Штук
Mx 161008 SGR 160 mm 100 mm 81 mm 2011316
1 Штук
Mx 161609 SGR 160 mm 160 mm 90 mm 2011320
1 Штук
Mx 170805 SGR 175 mm 80 mm 57 mm 2011324
1 Штук
Mx 261609 SGR 260 mm 160 mm 90 mm 2011328
1 Штук
Mx 361609 SGR 360 mm 160 mm 91 mm 2011332
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация Mx 170805 SGR / 2011324 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС Mx 170805 SGR / 2011324 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании Mx 170805 SGR / 2011324 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия Mx 170805 SGR / 2011324 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия Mx 170805 SGR / 2011324 , 0.12MB , pdf

Mx 170805 SGR / 2011324
Загрузить