PYROPLUG® MagicBox, three-sided, interior height 60 mm

Артикул, номер 7204038 | EAN 4012196812073

65 mm
Описание продукта
Описание продукта
Fire protection box as insulation system, made of single-part stainless steel housing with intumescent fire protection inlays. Can be used in walls, on raw floors, beneath system floors and as insulation of rising sections in ceilings. Interior can be fully assigned with installations. For interior application. Closure of the residual openings with PYROSIT® NG fire protection foam, particularly simple for difficult geometries. CE-labelled construction product with general type approval. Fire resistance class EI90 (fire-resistant). Including graphite strip.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Огнестойкая конструкция Огнестойкие сборные рамки
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер 300x323x116
Серия продукции Огнестойкие боксы PYROPLUG® MAGICBOX
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Требуются аксессуары да
Форма Прямоугольной формы
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Внутренняя высота 65 mm
Внутренняя ширина 305 mm
Высота 116 mm
Длина 300 mm
Размер d мин. 323 mm
Размер d 305 mm
Ширина 323 mm
Все виды

Все виды

Типы Внутренняя высота Внутренняя ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
PMB 610-3 A2 65 mm 105 mm 7204030
1 Штук
PMB 620-3 A2 65 mm 205 mm 7204034
1 Штук
PMB 630-3 A2 65 mm 305 mm 7204038
1 Штук
PMB 640-3 A2 65 mm 405 mm 7204042
1 Штук
PMB 650-3 A2 65 mm 505 mm 7204046
1 Штук
PMB 660-3 A2 65 mm 605 mm 7204050
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2-компонентная огнестойкая пена PYROSIT® NG 2-компонентная огнестойкая пена PYROSIT® NG FBS-S 7203800
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация PMB 630-3 A2 / 7204038 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС PMB 630-3 A2 / 7204038 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия PMB 630-3 A2 / 7204038 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия PMB 630-3 A2 / 7204038 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу PYROPLUG® MagicBox , 3.60MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.