- Описание продукта
-
Описание продуктаДвухкомпонентная пена PYROSIT® NG в картридже, в комплекте с 2 смесительными трубками.
Для кабельных и комбинированных проходок; работа выполняется только монтажными пистолетами FBS-PH или FBS-PA.
Пену рекомендуется хранить вертикально в сухом теплом помещении при температуре от +5°C до +30°C в закрытой оригинальной упаковке, срок хранения - до 12 месяцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал 2-компонентная полиуретановая огнестойкая пена Размер 380ml Серия продукции PYROSIT® Содержание 380 ml Форма поставки Картридж Цвет ржавый - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FBS-S / 7203800 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС FBS-S / 7203800 , 0.11MB , pdfДекларация производителя FBS-S / 7203800 , 0.82MB , pdfДекларация качества FBS-S / 7203800 , 0.54MB , pdfREACH Декларация соответствия FBS-S / 7203800 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FBS-S / 7203800 , 0.12MB , pdfСертификаты об утверждении European Technical Approval, PYROSIT® NG ETA-11/0527 , 0.14MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instruction Fire protection foam PYROSIT® NG , 2.14MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ZSE90 strain relief , 0.07MB , pdfТехническая информация PYROSIT NG fire protection foam training obligation EN , 0.26MB , pdf
Казахстан - Русский
Огнестойкий пеноблок PYROPLUG® Block
Уплотнительная лента
Огнестойкая панель из силиката кальция
Огнестойкая панель из силиката кальция
Огнестойкая панель из силиката кальция
Маркировочная табличка
Клейкая лента
Смесительная трубка
Профессиональный монтажный пистолет
Противопожарный комплект в чемодане