- Описание продукта
-
Описание продукта• рамка для защиты кромок бетонного основания, с установленным дюбелем;
• подходит для основания FangFix-10.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 295 mm Материал Полипропилен Номинальный размер Ø 295 mm Размер 10kg Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 62 mm Длина 295 mm Ширина 295 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3489 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3489 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация F-FIX-B10 / 5403124 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия F-FIX-B10 / 5403124 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия F-FIX-B10 / 5403124 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, FangFix , 0.04MB , pdf
Казахстан - Русский