- Описание продукта
-
Описание продукта• основа с лентой для защиты кромок и интегрированным дюбелем;
• подходит для системы FangFix-16.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр 373 mm Материал Полипропилен Номинальный размер Ø 373 mm Размер 16kg Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 62 mm Ширина 373 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6622 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6622 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация F-FIX-B16 / 5403235 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС F-FIX-B16 / 5403235 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия F-FIX-B16 / 5403235 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия F-FIX-B16 / 5403235 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, FangFix , 0.04MB , pdf
Казахстан - Русский