- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспорка для трапециевидного профиля ТР.
Распорка всегда используется для сохранения стабильности конструкции, чтобы профиль не деформировался при затягивании крепежных болтов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 40x20x18 Размер 40 x 20 x 18 С аксессуарами для установки винтов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 18 mm Длина 40 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0919 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0919 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DS 4 FT / 6416586 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DS 4 FT / 6416586 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DS 4 FT / 6416586 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DS 4 FT / 6416586 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DS 4 FT / 6416586 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, TP support systems , 0.88MB , pdf
Казахстан - Русский