Кабеленесущие системы
Несущие конструкции
Аксессуары для стоек
Аксессуары для стоек TP
Аксессуары для стоек TP
Фильтр
Длина
40 mm (3)
64 mm (1)
Ширина
19 mm (1)
20 mm (3)
Высота
18 mm (3)
23,5 mm (1)
Поверхность
Горячее цинкование методом погружения (1)
без обработки, дообработанный (1)
оцинкован конвейерным методом (1)
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (304) (1)
Полиэтилен (1)
Сталь (2)
Цвет
оранжевый; RAL 2003 (1)
цвета нержавеющей стали (1)
цинковый (2)
4 товар (4 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
Артикул, номер 6364625
Защитный колпачок
К продукту
Артикул, номер 6416551
Распорка FS
К продукту
Артикул, номер 6416586
Распорка
К продукту
Артикул, номер 6416594
Распорка А2
К продукту