- Описание продукта
-
Описание продукта• для монтажа на бетонных основаниях токоотвода isCon® в области подключения;
• с переходником для монтажа на бетонном основании FangFix 10 кг.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон зажима D макс. 26 mm Диапазон зажима D мин. 23 mm Материал Пластик, усиленный стекловолокном Размер 1000mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый Размеры
Длина 1000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,0773 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,0773 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isCon DH / 5408043 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isCon DH / 5408043 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isCon DH / 5408043 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isCon DH / 5408043 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский