- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспорка для трапециевидного профиля ТР.
Распорка всегда используется для сохранения стабильности конструкции, чтобы профиль не деформировался при затягивании крепежных болтов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Размер 40 x 20 x 18 Размер 40x20x18 С аксессуарами для установки винтов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 18 mm Длина 40 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2117 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2117 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DS 4 A2 / 6416594 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DS 4 A2 / 6416594 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DS 4 A2 / 6416594 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DS 4 A2 / 6416594 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DS 4 A2 / 6416594 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский