- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспорка для использования в стойке US 5.
Распорка используется для повышения стабильности во всех случаях, когда возможна деформация стойки при затягивании траверсы с использованием сквозных болтов с шестигранной головкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 80x45x40 Размер 80 x 45 x 40 x 2,5 С аксессуарами для установки винтов нет Серия продукции Серия US 5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 40 mm Длина 80 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8726 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8726 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DSK 45 A2 / 6416489 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DSK 45 A2 / 6416489 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DSK 45 A2 / 6416489 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DSK 45 A2 / 6416489 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DSK 45 A2 / 6416489 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский