- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспорка для использования в торцевой пластине типа KU 5 V.
Распорка используется для повышения стабильности во всех случаях, когда возможна деформация траверсы при затягивании сквозных болтов с шестигранной головкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 80x47x40 Размер 80 x 47 x 40 С аксессуарами для установки винтов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 40 mm Длина 80 mm Ширина 47 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1102 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1102 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DSK 47 A2 / 6416507 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DSK 47 A2 / 6416507 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DSK 47 A2 / 6416507 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DSK 47 A2 / 6416507 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DSK 47 A2 / 6416507 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский