- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспорка для установки между крышками дизайнерского короба для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Гарантирует надежное соблюдение минимального расстояния между крышками короба.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полиамид Размер 9x12x5,5 Серия продукции GAD Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 5,5 mm Длина 12 mm Ширина 9 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0007 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0007 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GAD OTD RW / 6115980 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС GAD OTD RW / 6115980 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GAD OTD RW / 6115980 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GAD OTD RW / 6115980 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GAD OTD RW / 6115980 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский