Распорка DSK 61 A2

Артикул, номер 6416527 | EAN 4012196202935

6416527 / DSK 61 A2
80 mm
61 mm
40 mm
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Распорка для использования в стойках US 7.

Распорка используется для повышения стабильности во всех случаях, когда возможна деформация стойки при затягивании траверсы с использованием сквозных болтов с шестигранной головкой.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Размер 80 x 61 x 40 x 2,5
Размер 80x61x40
С аксессуарами для установки винтов нет
Серия продукции Серия US 7
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 40 mm
Длина 80 mm
Ширина 61 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0088 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0088 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DSK 61 A2 80 mm 61 mm 40 mm цвета нержавеющей стали 6416527
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DSK 61 A2 / 6416527 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DSK 61 A2 / 6416527 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DSK 61 A2 / 6416527 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DSK 61 A2 / 6416527 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DSK 61 A2 / 6416527 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

DSK 61 A2 / 6416527
Загрузить