- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспорка для использования в стойках US 7.
Распорка всегда используется для сохранения стабильности конструкции, чтобы стойка не деформировалась при затягивание сквозных винтов с шестигранными головками, которыми крепятся траверса и поперечина.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 80x61x40 Размер 80 x 61 x 40 x 2,5 С аксессуарами для установки винтов нет Серия продукции Серия US 7 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 40 mm Длина 80 mm Ширина 61 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1847 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1847 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DSK 61 A4 / 6416533 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DSK 61 A4 / 6416533 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DSK 61 A4 / 6416533 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DSK 61 A4 / 6416533 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DSK 61 A4 / 6416533 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский