Распорка FS

Артикул, номер 6416551 | EAN 4012196202997

6416551 / DS 4 FS
40 mm
20 mm
18 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Распорка для трапециевидного профиля ТР.

Распорка всегда используется для сохранения стабильности конструкции, чтобы профиль не деформировался при затягивании крепежных болтов.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Профиль TP в качестве подвесной стойки и кронштейн
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 40 x 20 x 18 x 2
Размер 40x20x18
С аксессуарами для установки винтов нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 18 mm
Длина 40 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1026 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1026 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DS 4 FS 40 mm 20 mm 18 mm цинковый 6416551
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DS 4 FS / 6416551 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DS 4 FS / 6416551 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DS 4 FS / 6416551 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DS 4 FS / 6416551 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DS 4 FS / 6416551 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, TP support systems , 0.88MB , pdf
Загрузить

DS 4 FS / 6416551
Загрузить