- Описание продукта
-
Описание продуктаСтепень защиты IP55, номинальное напряжение 690 в, номинальное сечение 2,5 мм², 8 вводов для кабеля диаметром 5-14 мм
8 вводов для кабеля диаметром 5-11 мм.
Защелкивающаяся крышка.
Размеры: 100 x 100 x 40 мм Внутренние размеры: 90 x 90 x 35 мм
По 10 коробок на 1 инструмент для вырезания
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади нет Вид защиты IP55 Вид монтажа Настенный/потолочный монтаж Вид прохода через корпус Предварительная штамповка Диапазон рабочих температур макс. 45 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без Количество вводов 16 Комплектация без Конструкция крышки кабельной распределительной коробки Глухая крышка Крепление крышки защелкиваемый Крышка Непрозрачный макс. Поперечное сечение 2,5 mm² Материал Полиэтилен Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 690 V Номинальное сечение мин. 2,5 mm² Пломбируемая нет Повышение живучести конструкции без Подключается в ряд да Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Прозрачная крышка нет Размер 100x100x38 Расчетное изоляционное напряжение (Ui) 690 V С крышкой да С экранированием нет Серия продукции Cерии А Соответствует требованиям Директивы ROHS да Способ ввода Кабель Способ ввода Кабель Стойкий к атмосферным воздействиям нет Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Форма квадратные Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Внутренние размеры на просвет 90x90x35 mm Высота 40 mm Длина 100 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1598 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1598 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация A 14 / 2000378 , 0.26MB , pdfДекларация соответствия ЕС A 14 / 2000378 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании A 14 / 2000378 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия A 14 / 2000378 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия A 14 / 2000378 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, A 6, A 8, A 11, A 14, A 18 , 0.32MB , pdf
Казахстан - Русский