Распределительная коробка для скрытой установки 200

Артикул, номер 2003130 | EAN 4012195023951

2003130 / UV 200 K
65 mm
24
Описание продукта
Описание продукта
Распределительная коробка для скрытой установки для зажима клемм, применение в кирпичной кладке с глубиной монтажа не менее 65 мм. С крышкой и винтами крышки (15 мм). Плоско прилегающий край крышки, шероховатая поверхность крышки.
• 4 боковых комбинированных ввода для труб Ø 34,6 и 28,5 мм
• 8 боковых комбинированных вводов для труб Ø 28,5 и 21,5 мм
• 8 боковых вводов для плоских проводов/плоских проводов для скрытой прокладки
• 2 комбинированных ввода для труб Ø 34,6 и 28,5 мм в дне
• 2 ввода для плоских проводов/плоских проводов для скрытой прокладки в дне
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 20
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади нет
Вид защиты IP20
Вид прохода через корпус Предварительная штамповка
воздухонепроницаемая нет
Высота пола мин. 67 mm
Количество вводов 24
Комплектация без
Крепление крышки Привинчен
Крышка Непрозрачный
Материал Полистирол
Не содержит галогенов нет
Номинальное сечение мин. 16 mm²
Пломбируемая нет
Повышение живучести конструкции без
Размер 200x200x65
Расчетное напряжение 400 V
С винтами нет
С переходником без
С экранированием нет
Серия продукции Серия WIN
Со скобами нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Форма квадратные
Цвет черный

Размеры

Высота 65 mm
Длина 200 mm
Размер Н 65 mm
Размер B 210 mm
Размер A 260 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2053 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2053 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UV 200 K 65 mm 24 2003130
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UV 200 K / 2003130 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UV 200 K / 2003130 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия UV 200 K / 2003130 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UV 200 K / 2003130 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, UG 60... , 0.12MB , pdf

UV 200 K / 2003130
Загрузить