Распределительная коробка T 40 с вставным уплотнителем и клеммной колодкой

Артикул, номер 2007432 | EAN 4012195441175

77x77x46 mm
7
IP56
Описание продукта
Описание продукта
Кабельная распределительная коробка с клеммной колодкой для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Квадратная форма с вставными уплотнениями по бокам и штамповкой под отверстия на дне. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных пластинах. С возможностью внутреннего закрепления. С несъемной крышкой для клемм. Изготовлено из устойчивых к УФ материалов, не содержащих галогены. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK07 согласно DIN EN 50102.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Ввод M25
  • Номинальное сечение 4 мм²
  • 7 кабельных вводов
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Код IK 07
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади да
Вид защиты IP56
Вид монтажа Настенный/потолочный монтаж
Вид прохода через корпус Ступенчатая мембрана, обрезная
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
Количество вводов 7
Количество зажимов 5
Комплектация Зажим
Коэффициент прочности IK07
Крепление крышки защелкиваемый
Крышка Непрозрачный
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное сечение мин. 4 mm²
Пломбируемая нет
Повышение живучести конструкции без
Подключается в ряд да
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачная крышка нет
Размер 90x90x52
Расчетное изоляционное напряжение (Ui) 500 V
С крышкой да
С экранированием нет
Серия продукции Серия Т
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Кабель
Способ ввода Вставной уплотнитель
Стойкий к атмосферным воздействиям нет
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Усилено стекловолокном нет
Форма квадратные
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Внутренние размеры на просвет 77x77x46 mm
Высота 52 mm
Длина 90 mm
Ширина 90 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3232 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3232 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Внутренние размеры на просвет Количество вводов Вид защиты Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T 40 SW 77x77x46 mm 7 IP56 черный графит; RAL 9011 2007464
5 Штук
T 40 KL 77x77x46 mm 7 IP56 светло-серый; RAL 7035 2007432
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T 40 KL / 2007432 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС T 40 KL / 2007432 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании T 40 KL / 2007432 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия T 40 KL / 2007432 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T 40 KL / 2007432 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, T 40 , 0.33MB , pdf
Разрешение на использование знаков KEMA-KEUR certificate T 40 , 0.61MB , pdf

T 40 KL / 2007432
Загрузить