Распределительные коробки для полых стен

Артикул, номер 2003449 | EAN 4012195033011

2003449 / HV 100 KD
50 mm
20 мм
20
Описание продукта
Описание продукта
Соединительная коробка для монтажа в полую стену на глубину не менее 50 мм и с толщиной пластины 7–35 мм. С белой крышкой и винтами крышки. Подходит для установки стандартных шин (перфорированных монтажных шин) для линейных клемм.
• 8 вводов Ø 20 мм
• 8 вводов для кабелей NYM 3 x 1,5 мм²
• 4 ввода для телекоммуникационных проводов (низкое напряжение)
Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Ввод сзади да
Вид защиты IP30
Вид прохода через корпус Предварительная штамповка
воздухонепроницаемая нет
Высота пола мин. 50 mm
Для труб диаметром 20 мм
Количество вводов 20
Комплектация без
Крепление крышки Привинчен
Крышка Непрозрачный
макс. Поперечное сечение 4 mm²
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальное сечение макс. 4 mm²
Номинальное сечение мин. 2,5 mm²
Пломбируемая нет
Повышение живучести конструкции без
Подходит для пластин толщиной макс. 35 mm
Подходит для пластин толщиной мин. 7 mm
Размер 105x105x50
Расчетное напряжение 400 V
С винтами да
С переходником без
С экранированием нет
Серия продукции Серия WIN
Со скобами нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 850 °C
Ударопрочность нет
Форма квадратные
Цвет оранжевый

Размеры

Высота 50 mm
Длина 105 mm
Ширина 105 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0122 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0122 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Для труб диаметром Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HV 100 KD 50 mm 20 мм 20 2003449
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HV 100 KD / 2003449 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС HV 100 KD / 2003449 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия HV 100 KD / 2003449 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HV 100 KD / 2003449 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта HV 100 KD / 2003449, 40.26 kB, jpg

HV 100 KD / 2003449
Загрузить