Разделительная перегородка без содержания галогенов (глубина короба 60 мм)

Артикул, номер 6175504 | EAN 4012195812524

6175504 / WDKH-TW60LGR
2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Перегородка для разделения коробов WDKH глубиной 60 мм для прокладки кабелей и проводов при наличии разных уровней напряжения.
Разделительная перегородка крепится на дно короба.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Исполнение Отдельный
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Размер 15x50x2000
самогасящийся да
Серия продукции WDKH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 48,5 mm
Длина 2000 mm
Размер a 2000 mm
Ширина 12,6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,195 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,195 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKH-TW60LGR 2000 mm 6175504
2 м
Загрузки

Техническая спецификация WDKH-TW60LGR / 6175504 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKH-TW60LGR / 6175504 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKH-TW60LGR / 6175504 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDKH-TW60LGR / 6175504 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDKH-TW60LGR / 6175504 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.