- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная перегородка для кабельного короба высотой 80 мм при наличии разных уровней напряжения.
Благодаря отверстиям на дне короба LKM уравнивание потенциалов переносится на разделительную перегородку.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления Вставной Глубина канала 80 mm Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Исполнение Отдельный Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 75x2000mm самогасящийся нет Серия продукции LKM Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 2000 mm Размер a 60 mm Ширина 33 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4111 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4111 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM TWS75 / 6249880 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM TWS75 / 6249880 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM TWS75 / 6249880 , 0.09MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский