- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная перегородка для кабельных лотков BKRS. Крепление с плоскими круглыми болтами M 6 x 12 мм в перфорации дна.
Начиная с ширины лотка 200 мм следует использовать разделительную полочку с максимальным размером отсека 220 мм.
Начиная с ширины лотка 500 мм следует использовать две разделительные полочки с максимальным размером отсека 220 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления привинчиваемый Исполнение Прочее Крепежные отверстия (ETIM) да Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 110x2x3000 Серия продукции Серия BKRS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 4 in Высота 109 mm Длина 3000 mm Длина 10 ft Размер Н 110 mm Размер L 3000 mm Ширина 34 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,8834 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,8834 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TSG110Z BKRS FS / 6062391 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TSG110Z BKRS FS / 6062391 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TSG110Z BKRS FS / 6062391 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TSG110Z BKRS FS / 6062391 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TSG110Z BKRS FS / 6062391 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу BKRS walkable cable tray systems , 5.36MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, BKRS walkable cable tray systems for Porsche AG , 0.06MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F