Разделительная скоба для потолочного монтажа

Артикул, номер 7215356 | EAN 4012196896356

46 mm
18 mm
Описание продукта
Описание продукта
Разделительная скоба для огнестойкого кабельного короба PYROLINE® Con D BSK, тип BSK 090511 и тип BSK 120511, применяется для потолочного монтажа. Крепление с помощью зажимов и огнестойких винтовых анкеров


  • Огнестойкий кабельный канал для потолочного монтажа
  • Класс огнестойкости I 90
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости I 120
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления привинчиваемый
Высота канала, внутренняя 50 mm
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Серия продукции PYROLINE® Con BSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Ширина канала, внутренняя 110 mm

Размеры

Размер Н 46 mm
Размер B 55 mm
Размер b 37,5 mm
Размер h 18 mm
Размер A 27,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1901 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1901 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер A Размер B Размер b Размер Н Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSKD-B0511 27,5 mm 55 mm 37,5 mm 46 mm 18 mm 7215356
25 Штук
BSKD-B0521 52,5 mm 105 mm 62,5 mm 46 mm 18 mm 7215362
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSKD-B0511 / 7215356 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия BSKD-B0511 / 7215356 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BSKD-B0511 / 7215356 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.