Указание: Этот товар снят с производства.

Разделительная скоба для потолочного монтажа

Артикул, номер 7215374 | EAN 4012196896530

101 mm
69 mm
Описание продукта
Описание продукта
Разделительная скоба для огнестойкого кабельного короба PYROLINE® Con D BSK, тип BSK 091026 и тип BSK 121026, применяется для потолочного монтажа. Крепление с помощью зажимов и огнестойких винтовых анкеров


  • Огнестойкий кабельный канал для потолочного монтажа
  • Класс огнестойкости I 90
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости I 120
  • Класс огнестойкости E90
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления привинчиваемый
Высота канала, внутренняя 105 mm
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Серия продукции PYROLINE® Con BSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Ширина канала, внутренняя 260 mm

Размеры

Размер Н 101 mm
Размер b 75 mm
Размер B 130 mm
Размер h 69 mm
Размер A 65 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер A Размер B Размер b Размер Н Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSK-B1016 40 mm 80 mm 50 mm 101 mm 69 mm 7215368
25 Штук
BSK-B1026 65 mm 130 mm 75 mm 101 mm 69 mm 7215374
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSK-B1026 / 7215374 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия BSK-B1026 / 7215374 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BSK-B1026 / 7215374 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.