Указание: Этот товар снят с производства.

Разделительный уголок для настенного монтажа

Артикул, номер 7215330 | EAN 4012196896295

101 mm
Описание продукта
Описание продукта
Разделительный уголок для настенного монтажа огнестойкого кабельного короба PYROLINE® Con D BSK, тип BSK 090511 и тип BSK 120511. Крепление с помощью зажимов и огнестойких винтовых анкеров
  • Огнестойкий кабельный канал для настенного монтажа
  • Класс огнестойкости I 90
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости I 120
  • Класс огнестойкости E90
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления привинчиваемый
Высота канала, внутренняя 105 mm
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Серия продукции PYROLINE® Con BSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Ширина канала, внутренняя 260 mm

Размеры

Размер Н 75 mm
Размер B 101 mm
Размер h 97,5 mm
Размер A 65 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер A Размер B Размер Н Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSK-W1016 40 mm 101 mm 50 mm 47,5 mm 7215324
25 Штук
BSK-W1026 65 mm 101 mm 75 mm 97,5 mm 7215330
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSK-W1026 / 7215330 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия BSK-W1026 / 7215330 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BSK-W1026 / 7215330 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.