- Описание продукта
-
Описание продукта• для круглого проводника Rd 8-10 и плоского проводника FL30;
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 из нержавеющей стали (VA).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
биметаллический соединитель нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Подходит для соединения Прочее Посадка Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 mm Размер FL30/8-10 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5308 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5308 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 233 VA / 5336341 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 233 VA / 5336341 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 233 VA / 5336341 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 233 VA / 5336341 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский