Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продукта• из бетона
• без разделительной вставки
• согласно стандарту VDE 0185-561-5 (IEC 62561-5)
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары нет Запасная деталь нет Материал бетон Размер 325x325x190 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 190 mm Длина 0,35 m Длина 325 mm Ширина 325 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5700 CIP / 5106041 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 5700 CIP / 5106041 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5700 CIP / 5106041 , 0.13MB , pdf