- Описание продукта
-
Описание продукта• Из пластмассы (устойчивой к УФ-излучению)
• Без разделительного элемента
• Подходит для повышенных нагрузок (до 50 кН/5,0 т) согласно VDE 0185-561-5 (IEC 62561-5)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Пластик Размер 300x300x214 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 215 mm Длина 300 mm Длина 0,3 m Ширина 250 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,5511 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,5511 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5700 PIP / 5106045 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 5700 PIP / 5106045 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5700 PIP / 5106045 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский