Разъемный кабельный ввод, с универсальной уплотнительной вставкой

Артикул, номер 2024986 | EAN 4012196536924

M32 x 1,5
да
светло-серый
Описание продукта
Описание продукта
Разъемный кабельный ввод V-TEC TB.., как и все кабельные вводы V-TEC, обеспечивает надежное уплотнение кабеля. Прокладка, например, предварительно собранных кабелей или функциональных линий благодаря разъемному кабельному вводу осуществляется легко и быстро.

Кабельный ввод V-TEC TB является непревзойденным по своим характеристикам при дооснащении имеющейся инсталляции, а также в качестве «винтового соединения для ремонта», при этом предварительно смонтированный кабель можно прокладывать без демонтажа и прерывания текущего производственного процесса.


Комплект для болтовых соединений состоит из промежуточной опоры, глухой гайки, уплотнения. Контргайка также входит в комплект поставки.
Дополнительные универсальные уплотнения предоставляются по запросу.

Уплотнительные вставки предназначены для ввода нескольких кабелей через резьбовое соединение. В зависимости от области применения указанные диаметры отверстий уменьшаются на 1-2 мм при затяжке кабельного ввода.

Идеальный инструмент - разжимные клещи, которые можно использовать для открытия уплотнительной вставки. Это позволяет легко и быстро уложить отдельные кабели.

  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 67
  • Резьба метрическая
  • Ввод M32
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP67
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 14 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Количество отверстий 3
Материал Поликарбонат
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 8 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 32
Размер M32
Размер E1 (мм) 51,5 mm
Размер под ключ 1 46 mm
Размер под ключ 2 40 mm
Размер E2 45 mm
Разъемное болтовое соединение да
Резьба M32 x 1,5
С контргайкой да
Серия продукции V-TEC TB
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность да
Универсальное уплотнение да
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 45 mm

Размеры

Высота 53,5 mm
Длина 46 mm
Размер L макс. 41 mm
Размер L1 мм 14 mm
Размер L мин. 32 mm
Размер D 9 mm
Размер G M32x1,5 mm
Размер L2 10 mm
Размер L 41 mm
Размер L3 12 mm
Ширина 51,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3513 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3513 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество отверстий Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC TB32 2x11 2 M32 x 1,5 да светло-серый 2024984
5 Штук
V-TEC TB32 3x9 3 M32 x 1,5 да светло-серый 2024986
5 Штук
V-TEC TB32 3x11 3 M32 x 1,5 да светло-серый 2024988
5 Штук
V-TEC TB32 4x8 4 M32 x 1,5 да светло-серый 2024990
5 Штук
V-TEC TB32 6x6 6 M32 x 1,5 да светло-серый 2024992
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC TB32 3x9 / 2024986 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC TB32 3x9 / 2024986 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия V-TEC TB32 3x9 / 2024986 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC TB32 3x9 / 2024986 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу V-TEC TB32 , 1.37MB , pdf

V-TEC TB32 3x9 / 2024986
Загрузить