Разъемный кабельный ввод, с универсальной уплотнительной вставкой

Артикул, номер 2024956 | EAN 4012196536825

M20 x 1,5
да
светло-серый
Описание продукта
Описание продукта
Разъемный кабельный ввод V-TEC TB.., как и все кабельные вводы V-TEC, обеспечивает надежное уплотнение кабеля. Прокладка, например, предварительно собранных кабелей или функциональных линий благодаря разъемному кабельному вводу осуществляется легко и быстро.

Кабельный ввод V-TEC TB является непревзойденным по своим характеристикам при дооснащении имеющейся инсталляции, а также в качестве «винтового соединения для ремонта», при этом предварительно смонтированный кабель можно прокладывать без демонтажа и прерывания текущего производственного процесса.


Комплект для болтовых соединений состоит из промежуточной опоры, глухой гайки, уплотнения. Контргайка также входит в комплект поставки.
Дополнительные универсальные уплотнения предоставляются по запросу.

Уплотнительные вставки предназначены для ввода нескольких кабелей через резьбовое соединение. В зависимости от области применения указанные диаметры отверстий уменьшаются на 1-2 мм при затяжке кабельного ввода.

Идеальный инструмент - разжимные клещи, которые можно использовать для открытия уплотнительной вставки. Это позволяет легко и быстро уложить отдельные кабели.

  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 67
  • Резьба метрическая
  • Ввод M20
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP67
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 10 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Количество отверстий 4
Материал Поликарбонат
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 2 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 20
Размер M20
Размер E1 (мм) 33,5 mm
Размер под ключ 1 30 mm
Размер под ключ 2 27 mm
Размер E2 30 mm
Разъемное болтовое соединение да
Резьба M20 x 1,5
С контргайкой да
Серия продукции V-TEC TB
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность да
Универсальное уплотнение да
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 30 mm

Размеры

Высота 40 mm
Длина 30 mm
Размер L макс. 30,5 mm
Размер L1 мм 10 mm
Размер L мин. 24,5 mm
Размер D 4 mm
Размер G M20x1,5 mm
Размер L2 8,5 mm
Размер L 30 mm
Размер L3 8 mm
Ширина 29 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1172 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1172 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество отверстий Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC TB20 2x4 2 M20 x 1,5 да светло-серый 2024950
5 Штук
V-TEC TB20 2x5 2 M20 x 1,5 да светло-серый 2024952
5 Штук
V-TEC TB20 2x6 2 M20 x 1,5 да светло-серый 2024954
5 Штук
V-TEC TB20 4x4 4 M20 x 1,5 да светло-серый 2024956
5 Штук
V-TEC TB20 6x4 6 M20 x 1,5 да светло-серый 2024958
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC TB20 4x4 / 2024956 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC TB20 4x4 / 2024956 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия V-TEC TB20 4x4 / 2024956 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC TB20 4x4 / 2024956 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу V-TEC TB20 , 1.36MB , pdf

V-TEC TB20 4x4 / 2024956
Загрузить