- Описание продукта
-
Описание продуктаРазъемный кабельный ввод V-TEC TB.., как и все кабельные вводы V-TEC, обеспечивает надежное уплотнение кабеля. Прокладка, например, предварительно собранных кабелей или функциональных линий благодаря разъемному кабельному вводу осуществляется легко и быстро.
Кабельный ввод V-TEC TB является непревзойденным по своим характеристикам при дооснащении имеющейся инсталляции, а также в качестве «винтового соединения для ремонта», при этом предварительно смонтированный кабель можно прокладывать без демонтажа и прерывания текущего производственного процесса.
Комплект для болтовых соединений состоит из промежуточной опоры, глухой гайки, уплотнения. Контргайка также входит в комплект поставки.
Дополнительные универсальные уплотнения предоставляются по запросу.
Уплотнительные вставки предназначены для ввода нескольких кабелей через резьбовое соединение. В зависимости от области применения указанные диаметры отверстий уменьшаются на 1-2 мм при затяжке кабельного ввода.
Идеальный инструмент - разжимные клещи, которые можно использовать для открытия уплотнительной вставки. Это позволяет легко и быстро уложить отдельные кабели.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP67 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 10 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Количество отверстий 6 Материал Поликарбонат Не содержит галогенов да Нестабильный момент вращения 2 Nm Номинальный размер метрической резьбы 20 Размер M20 Размер E1 (мм) 33,5 mm Размер под ключ 1 30 mm Размер под ключ 2 27 mm Размер E2 30 mm Разъемное болтовое соединение да Резьба M20 x 1,5 С контргайкой да Серия продукции V-TEC TB Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Ударопрочность да Универсальное уплотнение да Усилено стекловолокном нет Цвет светло-серый Шаг резьбы 1,5 mm Шестигранник, угловой размер 30 mm Размеры
Высота 40 mm Длина 30 mm Размер L макс. 30,5 mm Размер L1 мм 10 mm Размер L мин. 24,5 mm Размер D 4 mm Размер G M20x1,5 mm Размер L2 8,5 mm Размер L 30 mm Размер L3 8 mm Ширина 29 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1841 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1841 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC TB20 6x4 / 2024958 , 0.28MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC TB20 6x4 / 2024958 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC TB20 6x4 / 2024958 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC TB20 6x4 / 2024958 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу V-TEC TB20 , 1.36MB , pdf
Казахстан - Русский