Разгрузка от натяжения 7ZE

Артикул, номер 6288790 | EAN 4012195149460

Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения, подходит для установки в монтажных коробках 7GD... и 71GD....
Диапазон зажима кабеля составляет до 14 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Аксессуары да
Вид крепления навинчиваемый
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Запасная деталь нет
Материал Полиамид
Подходит для Монтажная коробка
Размер 28x34x14
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 14 mm
Длина 34 mm
Ширина 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,036 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,036 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
7ZE 6288790
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 7ZE / 6288790 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 7ZE / 6288790 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 7ZE / 6288790 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 7ZE / 6288790 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 7ZE / 6288790 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Pultkanal GEK-S , 2.99MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта 7ZE / 6288790, 21.19 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.