Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 5095233 / УЗИП V20, 3-полюсный + NPE, 150 В
- Описание продукта
-
Описание продуктаV 20-C/...: Разрядник для защиты от перенапряжения тип 2 (класс C) согласно EN 61643-11 (VDE 0675 часть 6-11).
• Состоит из предварительно смонтированных и готовых к подключению верхней и нижней частей
• для сетей TN и ТТ
• Возможность отделения верхней части от нижней части без использования специального инструмента.
• Включ. температурный и динамический разделитель
• С функцией индикации помех
• Высокая токопроводимость, длительный срок службы
• С маркированными подсоединениями
Применение: жилые дома, частные дома и промышленность
* Комплект = верхняя и нижняя часть
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2 Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 2+NPE Исполнение 3+N/PE Класс проверки, тип 2 да Максимальное длительное напряжение AC 150 V Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA Максимальный ток предохранителя 125 A Максимальный ток предохранителя 125 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 130 V Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA Переход от зоны молниезащиты 1→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 150V Сигнализация на приборе оптический Топография сети прочее Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 80 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,3784 kg CO₂e Declared Unit Units Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3784 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-C 3+NPE-150 / 5094644 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС V20-C 3+NPE-150 / 5094644 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия V20-C 3+NPE-150 / 5094644 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-C 3+NPE-150 / 5094644 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.