- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты от перенапряжений / Устройство сетевой защиты тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013
• Подходит для сетей с постоянным и переменным током
• С оптической индикацией рабочего состояния
• С соединительными клеммами для удобного, безболтового монтажа
• Компактный размер 17,5мм
• Y-образная схема подключения
Применение: Универсальное использование на 35мм DIN-рейке в стандартном корпусе распределителя
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 3 SPD согласно IEC 61643-1 класс III Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 2 Исполнение версия 230 В Класс проверки, тип 3 да Количество полюсов 3 Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальное длительное напряжение DC 350 V Максимальный импульсный ток (8/20) 7 kA Максимальный ток предохранителя 20 A Максимальный ток предохранителя 20 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 2,5 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 20 A Переход от зоны молниезащиты 2→3 Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 230V AC Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Уровень защиты (L-N) ≤1,0 Уровень защиты жила – жила <1000 V Уровень защиты жила – земля <1400 V Возможности подключения
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 0,14 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 2,5 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4044 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4044 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VF230-AC/DC / 5097650 , 0.22MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС VF230-AC/DC / 5097650 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия VF230-AC/DC / 5097650 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VF230-AC/DC / 5097650 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Technical information, VF...AC/DC; VF...AC/DC-FS; VF 230 AC-FS , 0.59MB , pdf
Казахстан - Русский