УЗИП для 2-полюсных сетей 110 В

Артикул, номер 5097631 | EAN 4012195578154

2
IP20
Описание продукта
Описание продукта
Устройство защиты от перенапряжений / Устройство сетевой защиты тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013

 

• Подходит для сетей с постоянным и переменным током

• С оптической индикацией рабочего состояния

• С соединительными клеммами для удобного, безболтового монтажа

• Компактный размер 17,5мм

• Y-образная схема подключения

 

Применение: Универсальное использование на 35мм DIN-рейке в стандартном корпусе распределителя
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Зональный переход 2 --> 3
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 3
SPD согласно IEC 61643-1 класс III
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Исполнение 2
Исполнение версия 110 В
Класс проверки, тип 3 да
Количество полюсов 3
Максимальное длительное напряжение AC 150 V
Максимальное длительное напряжение DC 200 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 6,5 kA
Максимальный ток предохранителя 20
Максимальный ток предохранителя 20 A
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 110 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 2 kA
Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 20 A
Переход от зоны молниезащиты 2→3
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 110V AC
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Топография сети прочее
Уровень защиты жила – жила <500 V
Уровень защиты жила – земля <1400 V

Возможности подключения

Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 0,14 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 2,5 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4043 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4043 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Максимальное длительное напряжение DC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VF12-AC DC 2 13,5 V 18 V IP20 5097453
1 Штук
VF24-AC/DC 2 34 V 46 V IP20 5097607
1 Штук
VF48-AC/DC 2 60 V 80 V IP20 5097615
1 Штук
VF60-AC/DC 2 80 V 110 V IP20 5097623
1 Штук
VF110-AC DC 2 150 V 200 V IP20 5097631
1 Штук
VF230-AC/DC 2 255 V 350 V IP20 5097650
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VF110-AC DC / 5097631 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС VF110-AC DC / 5097631 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия VF110-AC DC / 5097631 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VF110-AC DC / 5097631 , 0.13MB , pdf

Загрузить

VF110-AC DC / 5097631
Загрузить