Указание: Этот товар снят с производства.

Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом RKSR, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409268 | EAN 4012195867470

110 mm
155 mm
R7
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета номинального размера R7 с выпуском кабеля для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, , для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 2 накладки APMT2 и одна APMT5. Можно установить до 10 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (10 модулей серии Modul 45), с помощью 2 коробок UT3 и 1 коробки UT4.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 110 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 110 mm
Исполнение круглой формы
Количество встраиваемых устройств 10
Количество монтажных коробок 3
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 110 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 275
Номинальный размер монтажных элементов R7
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер Ø275mm
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3 / UT4
Толщины напольного покрытия 20 mm
Уборка пола сухой
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKS2 R7 V20 110 mm 155 mm 20 mm R7 7409268
1 Штук
RKSRN2 R7 VS25 110 mm 155 mm 25 mm R7 7409270
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKS2 R7 V20 / 7409268 , 0.25MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности RKS2 R7 V20 / 7409268 , 0.05MB , pdf

REACH Декларация соответствия RKS2 R7 V20 / 7409268 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKS2 R7 V20 / 7409268 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.