- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте кассетная рамка номинального размера 9 с кабельным выводом, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки.
Возможно установить до 11 электроустановочных изделий типа FLF.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота пола макс. 155 mm Высота пола мин. 110 mm Диапазон регулирования макс. 155 mm Диапазон регулирования мин. 110 mm Длина, монтажный размер 242,8 mm Исполнение квадратные Количество встраиваемых устройств 12 Количество монтажных коробок 3 Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Щеточная планка Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 110 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Номинальный размер монтажных элементов 9 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер 243x243mm Серия продукции RKS Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 25 mm Уборка пола сухой Ширина, монтажный размер 242,8 mm Размеры
Высота 110 mm Длина 243 mm Ширина 243 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 21,5276 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 21,5276 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKS BN V9 25 / 7406603 , 0.27MB , pdfПаспорт безопасности RKS BN V9 25 / 7406603 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKS BN V9 25 / 7406603 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKS BN V9 25 / 7406603 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский