Регулируемый угол 90°, вертикальный, 110 FS

Артикул, номер 7006624 | EAN 4012196218592

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.

Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Размер R 400 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,4459 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,4459 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBV 110 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006624
1 Штук
RGBV 115 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006632
1 Штук
RGBV 120 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006640
1 Штук
RGBV 130 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006667
1 Штук
RGBV 140 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006683
1 Штук
RGBV 150 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006705
1 Штук
RGBV 155 FS 550 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006713
1 Штук
RGBV 160 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006717
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBV 110 FS / 7006624 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBV 110 FS / 7006624 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RGBV 110 FS / 7006624 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBV 110 FS / 7006624 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта RGBV 110 FS / 7006624, 62.62 kB, jpg

RGBV 110 FS / 7006624
Загрузить