Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7005723 / Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаВертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Модель Регулируемый угол_в сборе Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x550 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 4 in Высота 110 mm Размер R 400 mm Ширина 550 mm Ширина 22 in - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RGBV 155 FS / 7006713 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RGBV 155 FS / 7006713 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RGBV 155 FS / 7006713 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RGBV 155 FS / 7006713 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf