Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FS

Артикул, номер 7005709 | EAN 4012196217519

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Элемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.

Поворотные соединители RGV 110 заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Элемент регулируемого угла
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Размер B 500 mm
Ширина 20 in
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,255 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,255 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBEV 110 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005628
1 Штук
RGBEV 115 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005636
1 Штук
RGBEV 120 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005644
1 Штук
RGBEV 130 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005660
1 Штук
RGBEV 140 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005687
1 Штук
RGBEV 150 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005709
1 Штук
RGBEV 155 FS 550 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005717
1 Штук
RGBEV 160 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005723
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBEV 150 FS / 7005709 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBEV 150 FS / 7005709 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RGBEV 150 FS / 7005709 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RGBEV 150 FS / 7005709 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBEV 150 FS / 7005709 , 0.12MB , pdf

RGBEV 150 FS / 7005709
Загрузить