Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7005723 / Регулируемый угол 90°, вертикальный 110 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Поворотные соединители RGV 110 заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Модель Элемент регулируемого угла Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x550 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Размер B 550 mm Ширина 22 in Ширина 550 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RGBEV 155 FS / 7005717 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RGBEV 155 FS / 7005717 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RGBEV 155 FS / 7005717 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RGBEV 155 FS / 7005717 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RGBEV 155 FS / 7005717 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf