Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7005466 / Элемент вертикального регулируемого угла 85 FS

Регулируемый угол 90°, вертикальный 85 FS

Артикул, номер 7006462 | EAN 4012196218233

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Вертикальный регулируемый угол 90° для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.

Поставляется в разобранном состоянии. Дополнительного крепежного материала не требуется.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Высота 3 in
Размер R 400 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBV 810 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006462
1 Штук
RGBV 820 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006489
1 Штук
RGBV 830 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006500
1 Штук
RGBV 840 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006527
1 Штук
RGBV 850 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006543
1 Штук
RGBV 860 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7006578
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBV 810 FS / 7006462 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBV 810 FS / 7006462 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RGBV 810 FS / 7006462 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBV 810 FS / 7006462 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта RGBV 810 FS / 7006462, 68.09 kB, jpg

RGBV 810 FS / 7006462
Загрузить